产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

薄型气爪 MHF2

摆动气缸/气爪 » 气爪(平行开闭型)
    ・追加ø25, ø32 [New]
     高刚性,夹持点距离 最大170mm(ø32, 0.4MPa的场合)
    ・高度最大降低66% 工件搬运时的力矩减轻
     72.8mm → 25mm(与本公司有相同夹持力的MHZ2系列相比)
    ・3种行程长度可供选择
     短行程・中行程・长行程
系列缸径(mm)
MHF28,12,16,20,25,32

Go Top