产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

模块式F.R.L.组合元件 AC-D

F.R.L组件/压力控制元件 » 三联件F.R.L.
    ・平整的一体化模块设计
    ・目视确认性&耐环境性提高
     2层构造的透明杯体保护罩保护杯体四周
     提高目视确认性:360°
    ・无需工具
     提高了更换滤芯时的作业性(仅AF-D)
    ・附件
     隔板:Y200-D、Y300-D、Y400-D
     带托架的隔板:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
名称系列接管口径
过滤器、减压阀、油雾器AC20~60-D1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1
过滤减压阀、油雾器AC20A~60A-D1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1
过滤器、减压阀AC20B~60B-D1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1
过滤器、油雾分离器、减压阀AC20C~40C-D1/8、1/4、3/8、1/2
过滤减压阀、油雾分离器AC20D~40D-D1/8、1/4、3/8、1/2

Go Top