产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

数字式流量开关 PFM7

面向弧焊工程的元件  » 检测开关
    ・对应氩气(Ar)、二氧化碳(CO2)、混合气体(Ar+CO2)。
    ・可实现保护气体的流量管理、数值管理。
    ・设定最小单位:0.01L/min。
    ・重复操作精度:±1%F.S.。
    ・无润滑脂。
    ・将流量调节阀一体化(省配管、省空间)。
    ・响应时间:可选择50ms、0.5s、1s、2s。
系列适合流体额定流量范围(L/min)
PFM7干燥空气、N2、Ar、CO20.2~10(0.2~5)
0.5~25(0.5~12.5)
1~50(1~25)
2~100(2~50)
( )为CO2的值
PFM7-X731对应Ar+CO2的混合气体0.2~7
0.5~25
0.5~20
1.0~50
1.0~40
2~100
2~90
2~80

Go Top