产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

低压高精度型 对应5.0MPa的高压电气比例阀 ITVX2030-X10

压力控制元件 » 电气比例阀
    ・提高了1MPa以下的精度
     重复性±0.5%F.S.以下
     压力稳定性0.5%F.S.以下
    ・最高供给压力:5.0MPa
    ・设定压力范围:0.01~3.0MPa
    ・最大流量:3000L/min(ANR)
    ・使用流体:空气、N2、O2、Ar
    ・接触流体部:使用氟润滑脂
系列接管口径设定压力(MPa)
ITVX2030-X10 3/80.01~3.0

Go Top