产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

带单向阀的快插管接头 KK130

配管&接头 » 通用管接头(带单向阀的快插接头/多管对接式接头)
    ・Cv值:提高34%。
    ・插入力:减小22%(20N)※。
    ・重量轻:减轻14%(12g)※。
     ※与以前产品:KK13系列比较。
系列适合管子外径连接螺纹(R, NPT)
KK130φ6,φ8,φ10,φ12
φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''
1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top