产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

对应OSHA规格的带键槽的残压释放3通阀 VHS□-D/VHS□W-D

F.R.L组件/压力控制元件 » 三联件F.R.L.
    ・流量特性提升:最多提升88%(VHS40-04-D)
    ・节能:手轮切换时泄气量为零
    ・符合OSHA(美国安全与卫生管理局)规格
    ・安全对策:防止不小心给气,造成事故
     带显示窗,采用2步操作
    ・压降减小,更加节能
     压降:最多改善73%
系列名称手轮操作连接口径
VHS20-D带键槽的残压释放3通阀1步操作1/8、1/4
VHS30-D带键槽的残压释放3通阀1步操作1/4、3/8
VHS40-D带键槽的残压释放3通阀1步操作1/4、3/8、1/2
VHS40-06-D带键槽的残压释放3通阀1步操作3/4
VHS50-D带键槽的残压释放3通阀1步操作3/4、1
VHS20W-D带键槽的残压释放3通阀2步操作1/8,1/4
VHS30W-D带键槽的残压释放3通阀2步操作1/4,3/8
VHS40W-D带键槽的残压释放3通阀2步操作1/4、3/8、1/2
VHS40W-06-D带键槽的残压释放3通阀2步操作3/4
VHS50W-D带键槽的残压释放3通阀2步操作3/4、1

Go Top