产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

紧凑型销钉夹紧缸 C(L)KQG32-X3036

气缸 » 夹紧气缸
    ・轻量:重量减小41%(900g→530g)
    ・体积小
     全长:缩短41.5mm(183mm→141.5mm)
     主体宽度:缩短4mm(50mm→46mm)
    ・带有紧急停止时防止工件下落的锁紧机构
    ・导向销的形状可用于孔径为ø8~ø20的工件
    ・臂容易更换
种类系列导向销形状缸筒内径
紧凑型
无锁
CKQG32-X3036圆形
菱形
32
紧凑型
带锁
CLKQG32-X3036圆形
菱形
32

Go Top