产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

符合NAAMS规格的 强力夹紧缸 CKZ3N-X2742A/X2568□

气缸 » 夹紧气缸
    ・重量最多减小38%。
     铝制主体使重量大幅减轻。
     也可用于材料装卸机器人。
    ・开关调节简单,可大幅削减作业工时。
     臂开度变更时开关容易调节。
    ・夹紧力大:4000N
    ・采用金属制开关盒保护罩(可选项)。
     防止开关盒受到意外冲击。
    ・可选择带手动操作杆的型号。
系列臂开度开关缸筒内径(mm)
CKZ3N-X2742A
基本型
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135ºTURCK/P&F50,63
CKZ3N-X2568□
带手动操作用手柄
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120ºTURCK/P&F50,63

Go Top