产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
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
耐粉体气缸
气缸 » 耐环境规格气缸
-
・适合在有陶瓷粉、碳粉、纸粉、金属粉(焊接的焊渣除外)等微小粉体漂浮的环境中使用
・耐久性提高4倍(对于标准品)
・杆侧缸盖装有2个润滑护圈
防止30μm以下的微小粉体侵入内部
・润滑护圈可使活塞杆上行程润滑脂膜,使其耐久性提高
※MGP-XC92(W)已于2023年9月停产。
请选择MGP-Z-XC4A(W)。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-XC92 | 双作用 | 20, 25, 32, 40 |
薄型气缸 | CQS-XC92 | 双作用 | 12, 16, 20, 25 |
薄型气缸 | CQ2-XC92 | 双作用 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
带导杆的薄型气缸 | MGP-XC92 | 双作用 | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |