产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

耐粉尘气缸 CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□

气缸 » 耐环境规格气缸
    ・追加了CM2-XC4□ New
    ・粉尘环境下耐久性为标准品的6倍
     对应粒径20~100μm的粉体
     对应陶瓷粉、碳粉、纸粉、金属粉
     ※焊接的焊渣除外
    ・可结合用途选择
     活塞杆部装有润滑护圈(润滑保持)以及强力刮尘圈
     带导杆的薄型气缸MGP系列在导杆部(单侧、两侧)也装有以上零件
    ・根据使用环境可更换端盖组件
     ※CQ2系列仅ø20、ø25、ø32对应
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
气缸CM2-XC4□双作用20、25、32、40
气缸CG1-XC4□双作用20、25、32、40、50、63、80、100
气缸MB-XC4□双作用32、40、50、63、80、100
薄型气缸CQ2-XC4□双作用20、25、32、40、50、63
带导杆气缸MGP-XC4□双作用20、25、32、40、50、63、80、100

Go Top