产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

过滤减压阀 AW30・40-X2622

F.R.L组件/压力控制元件 » 三联件F.R.L.
过程控制元件 » 减压阀
    ・SUS316规格&特殊温度环境(-40℃)规格。
    ・外部使用部件材质:SUS316。
    ・环境及使用流体温度:-40~80℃。
    ・符合NACE国际规格。
系列接管口径设定压力(MPa)过滤精度(μm)
AW30・40-X26221/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855