产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

压缩空气管理系统 AMS20/30/40/60

产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
压缩空气管理系统 » 压缩空气管理系统
传感器/开关 » 压缩空气管理系统
F.R.L组件/压力控制元件 » 压缩空气管理系统
方向控制元件 » 无线系统
压力控制元件 » 压缩空气管理系统
    ・空气消耗量:最多减少62%
     监测到设备处于待机(生产停止时)的状态时,降低供气压力
     削减不必要的空气消耗量
    ・对应OPC UA
     采用直接连接的方式,可轻松实现数据通信
    ・对应无线系统
     无需通信电缆
     单独加密,安全性高
     通信距离:最大100m
    ・对应IO-Link
系列尺寸接管口径处理空气量 [L/min]通信协议输出数据
电气比例阀型
AMS20A/30A/40A/60A
20
30
40
60
1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、15〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
瞬时流量
累计流量
压力
流体温度
IO-Link传输的各种传感器信息
诊断信息
减压阀型
AMS20B/30B/40B/60B
20
30
40
60
1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、15〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
瞬时流量
累计流量
压力
流体温度
IO-Link传输的各种传感器信息
诊断信息

Go Top