产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/无杆型 同步带驱动 LEFB

电动执行器/电缸 » 免电池、绝对型增量编码器
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・恢复供电后可以停止位置重新启动
     即使电源切断编码器也可保存位置的信息,
     因此,电源恢复后无需进行原点复位
    ・免电池,更便于维护
     由于无需保存位置信息用的电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・最大行程:可对应2,000mm
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・重复定位精度:±0.08mm
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFB16300~1000148~1100相当于48
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFB25300~20001048~1400相当于48
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFB32300~20001948~1500相当于48

Go Top