产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□

洁净/低发尘系列 » 压力开关/压力传感器

    洁净系列


    ・设定项目的可视化
    ・简单3步设定
    ・画面切换简单
     可边看当前测量值边进行设定
    ・延迟时间:最快1.5ms以下
    ・消耗电流:25mA以下
    ・对应IO-Link
系列输出形式种类额定压力范围防护等级适合流体
10-ZSE20(F)
ISE20
1输出混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空气
10-ZSE20A(F)
10-ISE20A
2输出
模拟输出
(电压/电流)
混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空气
10-ZSE20B(F)
10-ISE20B-(L)
2输出
模拟输出
(电压/电流)
对应IO-Link
开关1输出
混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP65空气
10-ZSE20C(F)
10-ISE20C(H)
2输出
模拟输出
(电压/电流)
混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
−0.100~2.000MPa
IP65通用流体