产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
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
符合ISO标准(21287) 薄型气缸 C55/CD55
气缸 » ISO气缸
-
・追加平稳运动气缸(C55Y) [New]
・追加不锈钢材质(-XC6)[New]
・追加标准型 ø12, ø16 [New]
※不符合ISO标准(21287)。
・符合ISO标准(21287)
・耐横向负载性能提高1.8倍
通过改变衬套的材质,实现允许横向负载的提高(为ø20时)
・扩大标准型的最大行程(~300mm)
・双杆(C55W)型、平稳运动气缸(C55Y)
简易非标品・订制规格标准化
杆端形状变更(-XA□)
耐热气缸(-10℃~150℃)(-XB6)
低速气缸(5~50mm/s) (-XB13)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | C55-Z | 单杆双作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | C55W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
平稳运动气缸 | C55Y | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |