产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

行程末端推力气缸 CDQ2A-X3260

气缸 » 紧凑型气缸
    ・空气消耗量:最多削减73%
     3.6L(ANR)→2.3L(ANR)、CQ2、ø50, 200行程的比较
    ・行程末端前的5mm处开始产生推力(仅伸出动作)
     推力行程位置前由辅助气缸执行动作,可实现节能
    ・产生推力时也可平滑动作
    ・小型磁性开关可安装于辅助气缸的4个面
    ・可安装CQ2系列的杆侧法兰型
    ・适合用于在行程末端处输出力的压入、夹紧(压紧)等
    ・与以前气缸相同,只需一个电磁阀即可控制
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CDQ2A-X3260单杆双作用推力气缸:40、50
辅助气缸:20、25

Go Top