产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

低回转力矩回转接头 MQR

配管&接头 » 通用管接头
    ・金属密封方式。
    ・回转机构・用于向机器人手臂等回转、摆动部位供气。
    ・低回转力矩:0.003~0.50N・m以下。
    ・使用温度:-10~80℃。
    ・允许回转数:200~3000min-1(rpm)。
系列回路数连接口径使用压力
MQR1,2,4,8,12,16M5×0.8-100kPa~1MPa

Go Top