产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

小型夹紧缸 CKZM16-X2800/X2900

气缸 » 夹紧气缸
    ・体积小 宽20mm,重量轻 质量250g
    ・最大夹紧力 200N,最大保持力 300N
    ・平滑的夹紧特性。
     工件厚度大至3.5mm时也能保持稳定的夹紧力输出。
    ・单元化结构,减少了设计组装工时。
     夹紧缸上追加了臂组件和安装组件。
系列动作方式臂开度缸筒内径(mm)
CKZM16-X2800
基本型
双作用68º16
CKZM16-X2900
串联型
双作用68º16

Go Top