产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/ 导杆型 LEYG

电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・恢复供电后可以停止位置重新启动
     即使电源切断编码器也可保存位置的信息,
     因此,电源恢复后无需进行原点复位
    ・免电池,更便于维护
     由于无需保存位置信息用的电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・将导杆紧凑地一体化,实现了耐横向负载及高精度防回转
    ・杆端横向负载:5倍(于出杆型、尺寸25, 100行程的产品相比)
    ・对应滑动轴承、滚珠衬套轴承
     适用于耐横向负载,阻挡(滑动轴承)等
    ・可进行压触控制的切换
     可保持杆对工件等的压触状态
    ・重复定位精度:±0.02mm以下
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
压触推力(N)速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEYG1630~200最大141最大5002.5、5、10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEYG2530~300最大452最大5003、6、12
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEYG3230~300最大707最大5004、8、16
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEYG4030~300最大1058最大5004、8、16

Go Top