产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

难燃性(相当于UL-94规格V-0)FR软质双层聚氨酯管 TRBU-X259

配管&接头 » 管子(特殊环境用管子)
    ・连接管接头时,不需要剥离外层
     作业时间缩短,施工性提高
    ・柔软性更高(与TRBU相比)
    ・轻量紧凑
     质量比:减小57%、外径比:减小37%(与TRBU0805相比)
    ・用于点焊等焊渣飞溅的环境下的一般空气及水配管
    ・内径扩大,流量提高:最多提高69%(TRBU1208与TRBU1210-X259的比较)
系列管子外径颜色使用流体
TRBU-X259φ3.2、φ4、φ6、φ8、φ10、φ12
(部分可进行特注,详情请见样本)
黒、白、红、青、黄、绿
(部分可进行特注,详情请见样本)
空气、水

Go Top