产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器 滑台型/高精度型 LESYH

电动执行器/电缸 » 无电池、绝对增量编码器型
电动执行器/电缸 » 滑台
    ・采用滚珠丝杠驱动
     重复定位精度±0.01mm
    ・空转行程:0.1mm以下
    ・垂直可搬运重量提高:5倍以上
    ・备有无电机规格
     可与惯用的电机·驱动器组合使用
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
可搬运重量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LESYH850、75最大2最大6最大4002.5、5、10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LESYH1650、100最大8最大12最大4006、12
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LESYH2550、100、150最大12最大20最大40010、20
AC伺服电机LESYH1650、100最大8最大12最大4006、12
AC伺服电机LESYH2550、100最大12最大20最大40010、20(折返)
8、16(直线安装)

Go Top