产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 气源处理元件
- 小型空压机
- F.R.L组件/压力控制元件
- 润滑元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 增压阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 工艺气体元件(特气阀)
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
电动执行器/大型无杆型 同步带驱动 LET-X11
电动执行器/电缸 » 滑块型-
・最大可搬运重量:240kg(尺寸100)/75kg(尺寸80)
・行程:~3000mm(标准)
・最大速度(mm/s):2160(尺寸80)、4000(尺寸100)
・最大加减速度(mm/s2):20000
・更换同步带时的维护性提高
・可安装无触点磁性开关
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 kg 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LET80-X11 | 300~3000 | 75 | 2160 | 43、33、26、14.44 |
AC伺服电机 | LET100-X11 | 300~3000 | 240 | 4000 | 80、48、26、67、16 |