产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

缓冲器 RJ

气缸 » 液压缓冲器
    ・最高动作次数1000万次。
    ・使被搬运物缓和停止。
    ・推出了M6~M27的尺寸。
    ・可与RB系列替换安装。
    ・可根据使用速度选择合适的扩展品。
     L型:0.05~1m/s H型:0.05~2m/s
     短行程型:0.05~1m/s
型号系列吸收动能(J)吸收行程(mm)外径螺纹
缓和型RJ0.5~704~25M6~M27
短行程型RJ0.5~3.75~10M8~M14

Go Top