产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
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
带润滑保持功能(润滑护圈)的气缸
气缸 » 耐环境规格气缸-
・对应一般环境下的微小粉体(10~100μm)。
・在微小粉体的环境下耐久性为标准品的4倍。
・全长、安装尺寸与标准品相同(部分型号除外)。
・活塞杆表面可形成润滑脂膜,提高耐久性。
・防止粉体和异物混入。
・在一般环境下的寿命亦会更高。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-Z | 双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 | CG1-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
气缸 | CA2-Z | 双作用 | 40,50,63,80,100 |
薄型气缸 | CQS | 双作用 | 20,25 |
薄型气缸 | CQ2-Z | 双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气动滑台 | MXQ□A | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
带导杆的薄型气缸 | MGP-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
双联气缸 | CXS | 双作用 | 6,8,12,16,20,25,32 |
高速气缸 | RHC-XC93 | 双作用 | 32,40 |