产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

平行开闭型气爪/紧凑型 JMHZ2

摆动气缸/气爪 » 气爪(平行开闭型)
    ・夹紧点距离保持不变,同时减小整体外形尺寸(ø20→ø16)
     全长:最大缩短21.7mm(102.7mm→81mm)
     厚度:最大减少7.6mm(33.6mm→26mm)
     重量:最大减轻180g(420g→240g)
    ・通过导轨一体化结构,实现了高刚性、高精度
    ・采用高精度直线导轨
     重复精度:±0.01mm
    ・采用了提升1个等级的直线导轨,刚性提高
形式系列缸径(mm)
紧凑型JMHZ28、12、16、20