产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

协作机器人用 磁力吸附单元
适合三菱电机MELFA ASSISTA系列 MHM-X7400A-ASSISTA

真空用元件 » 协作机器人用 真空吸附单元
协作机器人专用夹爪 » 磁力吸附单元
    ・可通过磁石吸附、保持工件
    ・对应带孔、有凹凸及复杂形状的工件
    ・外形紧凑,保持力大
     保持力最大200N(ø25、工件厚6mm时)
    ・切断空气时也能保持工件
    ・仅需连接1根压缩空气供给管和1根带M12插头的电线即可工作
    ・电磁阀、磁性开关、活塞速度调节机构一体化
系列最大保持力 N(工件厚度mm)
MHM-X7400A-ASSISTA160(2)
200(6)

Go Top