产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

精密调压阀 IR1000-A/2000-A/3000-A

F.R.L组件/压力控制元件 » 减压阀
压力控制元件 » 减压阀
    ・空气消耗量:最大约减少90%(与以前产品相比)。
    ・大流量:最大约为2倍(与以前产品相比)。
    ・重量轻:最大约减轻27%(与以前产品相比)。
    ・灵敏度:0.2%(满量程)。
    ・操作重复性:±0.5%(满量程)。
系列接管口径设定压力(MPa)
IR1000-A1/80.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR2000-A1/40.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR3000-A1/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8

Go Top