产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

SUS316快换管接头 KQG2

配管&接头 » 特殊环境用管接头
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
    ・体积小、重量轻。
    ・使用流体温度:-5~150℃。
    ・材质:金属部为SUS316、密封部为特殊FKM。
    ・无润滑脂,可使用蒸汽。符合日本食品卫生法。
系列尺寸适合管子外径连接螺纹
KQG2公制φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
KQG2英制φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top