产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

车架夹紧缸/平缓特性型 WRF100-X2814,-X2808

气缸 » 特殊气缸
气缸 » 夹紧气缸
    ・平缓的夹紧力特性
     最大夹紧力18,000N(使用压力:0.5MPa时)
     实现一定的夹紧力
    ・2种夹紧基准
     中心基准 WRF100-X2814
     单侧基准 WRF100-X2808
系列缸筒内径(mm)行程(mm)
WRF100-X2814(中心基准)
WRF100-X2808(单侧基准)
10082.5

Go Top