产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动阻挡缸(订制规格) LEBQ

电动执行器/电缸 » 订制
    ・适合用于没有气源的传送线。
    ・杆前端形状
     有斜切型/滚轮型/杠杆型。
    ・节能
     杆停止时消耗功率降低60%。
    ・高度尺寸和安装尺寸上可与RSQ系列阻挡缸互换。
    ・设定简单
     采用无需编程的控制器,可简单地进行现场调整。
     也可使用能进行详细设定的控制器/LEC系列。
    ・对应控制器:LECP6,LECP1
系列行程
(mm)
推力 (N)速度
(mm/s)
螺纹导程
(mm)
LEBQ322030805
LEBQ50301501358

Go Top