产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

高压用冷却液阀 SGH

流体控制元件 » 冷却液用阀
    ・最高使用压力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa
    ・对应高速研磨、深孔钻头加工
    ・对应高压冷却液的润滑、切削粉吹飞、冷却
    ・低消耗功率:0.35W(DC24V, V116的场合)
    ・寿命300万次以上(根据本公司寿命试验条件)。
    ・对应CE标准。水锤降低20%
    ・对应G螺纹(ISO1179-1)标准
    ・气控型、外部先导式电磁型
系列阀形式接管口径孔口直径(mmφ)
SGHN.C./N.O.3/8~17.5~15.9

Go Top