产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

空气用流量控制器 PFCQ

传感器/开关 » 控制器
    ・控制流量范围:9~300L/min
     ※动作压差范围:0.05~0.5MPa
    ・到达设定流量的时间:0.5秒以下
     (动作压差0.3MPa,流量设定300L/min时)
    ・控制精度:±3%F.S.
    ・无润滑脂
    ・轻量:850g
    ・3画面数字式流量显示器 PFG310-X105
系列额定控制流量范围(L/min)设定控制流量范围(L/min)
PFCQ9~3003〜300

Go Top