产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

M8/M12接头 PCA/EX9/EX500

方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)
    ・通信线缆/接头:CC-Link、DeviceNet™、PROFIBUS DP、EtherNet/IP™、PROFINET、EtherCAT🄬、Ethernet POWERLINK
    ・符合IEC61076-2-101、符合IEC60947-5-2。
    ・IP67(IEC60529)
    ・组合式接头:无需专业工具,缩短作业时间。
    ・SPEEDCON:插入后回转半圈即可。
系列
PCA
EX9
EX500

Go Top