产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
管路过滤器AFF
油雾分离器AM
微雾分离器AMD
微雾分离器AMK
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器-
・压缩空气洁净等级ISO8573-1
・宽与纵深尺寸减小30%
・轻量:最多削减50%(0.19kg)
・处理流量增加:最多50%
・处理流量增加(2层结构)(主体尺寸30、40)
・可通过颜色识别的滤芯
・可选择带堵塞检查器(AFF, AM, AMD)
种类 | 系列 | 接管口径 | 过滤精度(μm) | 出口侧油污浓度(mg/m3) |
---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 1.0 (捕捉效率99%) | ― |
油雾分离器 | AM20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 0.1 (捕捉效率99%) | 油雾 1(≒0.8ppm)以下 |
油雾分离器 | AMD20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/41 | 0.01 (捕捉效率99.9%) | 油雾 0.1(≒0.08ppm)以下 |
活性炭过滤器 | AMK20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | ― | 油蒸气 0.003(≒0.0025ppm)以下 |