产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

冷冻式空气干燥机/面向东南亚规格 IDFC□

气源处理元件 » 空气干燥器
    ・对应热带地区的高温环境
    ・对应高温环境
     环境温度:最高45℃
     进口空气温度:最高80℃
     露点范围:3℃到20℃
    ・处理空气流量:4.7m3/min (比以前型号提高33%)
    ・电源电压:单向AC230V(50Hz)
系列额定入口条件处理空气流量
(m3/min [ANR] )
出口空気圧力露点温度
3℃
处理空气流量
(m3/min [ANR] )
出口空気圧力露点温度
10℃
处理空气流量
(m3/min [ANR] )
出口空気圧力露点温度
20℃
使用冷媒接管口径
IDFC6050℃
0.7MPa
0.92.84.7R410A(HFC)
GWP:2088
R1
IDFC7050℃
0.7MPa
1.64.77.8R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/2
IDFC8050℃
0.7MPa
2.26.510.9R410A(HFC)
GWP:2088
R2
IDFC9050℃
0.7MPa
3.19.215.4R410A(HFC)
GWP:2088
R2