产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
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
冷冻式空气干燥机 面向欧洲・亚洲・大洋洲的规格 IDFA
气源处理元件 » 空气干燥器-
・使用冷媒R410A(HFC)
・对应高温环境
环境温度 : 最大45℃
进口空气温度 : 最大65℃
・处理空气流量上升
・电源电压:单相AC230V(50Hz)
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量 (m3/h [ANR] ) 露点温度3℃ | 处理空气量 (m3/h [ANR] ) 露点温度7℃ | 处理空气量 (m3/h [ANR] ) 露点温度10℃ | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 552 | 654 | 720 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |