产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/高性能型 无杆型 LEFS□G

电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器
    ・可缩短工作节拍时间
     工作节拍时间:比以前型号缩短39%(0.57s←0.93s)
     ※将LEKFS25GH-400从0驱动至400mm
     加减速度:10000mm/s2(是以前型号的334%)
     最大速度:1500mm/s(比以前型号提高25%)
    ・对应免电池绝对增量型编码器
     恢复供电后可以停止位置重新启动
     由于不搭载电池,减少了维护工时
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEFS16G50~500MAX.15MAX.8005、10
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEFS25G50~800MAX.40MAX.15006、12、20
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEFS32G50~1000MAX.68MAX.13008、16、24
高性能型
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
LEFS40G150~1200MAX.75MAX.120010、20、30

Go Top