产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

表面电位传感器显示器 IZE11

静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)表面电位传感器
    ・通过连接表面电位传感器(IZD10),显示带电电位,进行开关输出和模拟电压或电流的输出。
系列额定测定范围设定最小单位输出
IZE11-0.4kV~+0.4kV
-20kV~+20kV
0.001kV(±0.4kV时)
0.1kV(±20kV时)
开关输出×2+模拟输出
(1~5V、4~20mA)

Go Top