产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

摆台 MSQ

摆动气缸/气爪 » 回转执行器 齿轮齿条型
    ・紧凑、轻量
     全高:最多降低28%※(54mm→39mm)
     质量:最多减轻28%※(940g→680g)
    ・配管用中心孔孔径扩大(ø9mm→ø12mm)
     ※与现行产品MSQ20相比
    ・摆动时间调节范围扩大(0.2~2.0s/90º)
     较现行产品,可在低速域使用
形式系列齿条形式尺寸摆动角度
基本型MSQ双齿条10、20、30、500~190°

Go Top