产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
气缸 CJ2/CDJ2
气缸 » 标准型气缸(圆形)-
・追加安装支件:两侧脚座和无杆侧法兰 。
・磁性开关操作性提高、位置调整容易。
・设有磁性开关导轨安装型型号。
・设有带杆端安装件、摆动底座安装件的型号
(省去了分别订购气缸和安装件的时间)
・带磁性开关(CDJ2-Z系列:CDJ2、CDJ2W、CDJ2K、CDJ2Z、CDJ2ZW、CDJ2RA、CDJ2RK)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ2-Z | 单杆双作用 | 6,10,16 |
标准型 | CJ2-Z | 单作用(弹簧压回·压出) | 6,10,16 |
标准型 | CJ2W-Z | 双杆双作用 | 6,10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单作用(弹簧压回·压出) | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2Z-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2ZW-Z | 双杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单作用(弹簧压回·压出) | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单作用(弹簧压回·压出) | 10,16 |
端锁气缸 | CBJ2 | 单杆双作用 | 16 |