产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

静电消除器 风扇型 IZF

静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)静电消除器 风扇型
    ・最薄 厚度40mm。
    ・最快 高速除电0.5秒。
    ・偏置电压(离子平衡):±5V。
    ・稳定的除静电性能/维护性提高。
系列最大风量离子产生方式偏置电压
(离子平衡)
IZF100.46m3/min, 0.66m3/min, 0.80m3/min电晕放电方式±13V
IZF211.8m3/min电晕放电方式±5V
IZF314.4m3/min电晕放电方式±5V