产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
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
5通电磁阀 VQC4000/5000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・小体积、大流通能力
・VQC4000可驱动ø160以下的气缸
・VQC5000可驱动ø180以下的气缸
・支持多种通信协议
・省电,消耗功率:0.4W(低功率型)
・寿命长:1亿次(在本公司的实验条件下)
・防护等级符合IP67
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低功率型) |
VQC5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低功率型) |