产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
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
增压阀 VBA10A/11A
F.R.L组件/压力控制元件 » 增压阀增压阀 » 增压阀

-
・将部分工厂用气最大增压至四倍
・采用全气动,无需电源,设置简单
・空气消耗量:最多减少25%(增压比2倍)、最多减少30%(增压比4倍)
・最大流量:提高10%(增压比2倍)、提高30%(增压比4倍)
・充气时间:最多缩短30%(增压比2倍)、最多缩短60%(增压比4倍)
・寿命提高:5,000万次以上(增压比2/4倍)
由于寿命提高,维护频率降低
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
VBA-X3239 | 1/4 | VBA10A:0.4~1.4 VBA11A:0.8~2.0 |