产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

带快换接头的排气节流阀 JASV系列

速度控制阀 » 特殊功能速度控制阀
    ・快速排气阀 + 排气节流阀一体化
    ・薄型紧凑型
     高: 降低12.7mm(降低49%)
    ・适用于防结露对策
    ・对应气缸的高速驱动
    ・按压锁定式
形式系列连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
排气节流阀JASVM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8
φ3.2~φ6φ1/8''~φ1/4''

Go Top