产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

温控器/变频型 HRSH090

温控器 » 温控器(循环液温控装置)
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
    ・消耗功率减小53%。
     三变频实现了出色的节能效果!
    ・冷却能力:9.5kW(风冷)、11.0kW(水冷)
    ・温度稳定性:±0.1℃
    ・温度设定范围:5℃〜40℃

    ※提供样机试用服务
     请与最近的营业所联系

     营业所一览
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRSH0905~40℃9.5kW±0.1℃风冷冷冻式
水冷冷冻式
清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液(15%)

Go Top