产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 气源处理元件
- 小型空压机
- F.R.L组件/压力控制元件
- 润滑元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 增压阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 工艺气体元件(特气阀)
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
直通型空气过滤器 ZFC
真空用元件 » 真空过滤器气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器
-
・使用压力范围:-100kPa~1.0MPa。
既可用于正压也可用于真空压。
・采用防回转结构。
使用正压时,防止因松动造成零部件飞散。
・有2种透明外壳材质可选。
聚碳酸酯(标准)、尼龙(订制规格)。
注1)供给压力0.7MPa、压差30kPa
注2)订制规格
系列 | 适合管子外径 公制 | 适合管子外径 英制 | 流量 L/min(ANR)注1) 正压 | 流量 L/min(ANR) 真空压 | 过滤精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC1□ | φ2, φ3.2 | φ1/8'' | 15/45 | 2/5 | 5,10注2) |
ZFC3□ | φ3.2, φ4 | φ1/8'', φ5/32'' | 50/80 | 7/10 | 5,10注2) |
ZFC5□ | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5,10注2) |
ZFC7□ | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5,10注2) |