产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器/高刚性无杆型 滚珠丝杠驱动 LEJS100-X400

电动执行器/电缸 » 滑块型
    ・电机输出:可对应750W
    ・可搬运重量(速度:500mm/s、导程10mm时)
     水平:400kg、垂直:80kg
    ・速度(行程:500mm、导程50mm时)
     水平/垂直:2,300(mm/s)
    ・最大加减速度:10000mm/s2
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
螺纹导程
(mm)
AC伺服电机LEJS100-X400500
1000
1500
最大400最大230025

Go Top