产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器/薄型无杆型 LEM

电动执行器/电缸 » 无杆型
    ・薄型、低重心。
     滑台高度:28mm(LEMC/H/HT尺寸25的高度)。
    ・可与多种导轨组合。
    ・维护性好。
    ・电机安装位置:可选择上下、左右。
    ・可安装用于限位确认或中间信号确认的无触点磁性开关。
    ・控制性可选(控制器)。
     像气缸一样点到点控制(可中间12点停止)
     通过输入数值简单地实现位置设定。
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
导向机构系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)
速度
(mm/s)
丝杠
导程
(mm)
基本型LEMB50~20006,11最大
1000
相当于48
凸轮随动型LEMC50~200010,20最大
1000
相当于48
单直线导轨型LEMH50~150010,20最大
2000
相当于48
双直线导轨型LEMHT100~150010,20最大
2000
相当于48

Go Top