产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/高性能型 高刚性无杆型 LEKFS□G
电动执行器/电缸 » 免电池、绝对增量型编码器-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前缩短39%(0.57s←0.93s)
※将LEKFS25GH-400从0驱动至400mm
加减速度:10,000mm/s2(是以前型号的334%)
最大速度:1,500mm/s(比以前提高25%)
・采用圆弧槽,实现高刚性、高精度
・耐力矩:最多提高61%
・对应免电池绝对增量型编码器
恢复供电后可从停止位置重新启动!
由于不搭载电池,减少了维护工时
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEKFS25G | 50~800 | 最大40 | 最大1500 | 6、12、20 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEKFS32G | 50~1000 | 最大68 | 最大1300 | 8、16、24 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEKFS40G | 150~1200 | 最大75 | 最大1200 | 10、20、30 |