产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

协作机器人用气爪单元
适合卡瓦达机器人、NEXTAGE JMHZ2-X7500-KR

摆动气缸/气爪 » 协作机器人用气爪
    ・采用空气驱动,体积小重量轻,但夹持力大
    ・气爪导向机构一体化,保证了高刚性、高精度
    ・采用高刚性直线导轨
    ・重复精度:±0.01mm
    ・速度调节机构一体化
    ・采用分离式防护罩,可对气爪进行维护
    ・可选择是否带有连接件、防护罩、磁性开关
    ・安装规格:符合ISO9409-1-50-4-M6标准
形式系列缸筒内径(mm)
协作机器人用JMHZ2-X7500-KR16

Go Top